
calcActive())">
OptiLine 45 OptiLine 70 - Zemin Besleyici Balık Sırtı Kanal - Gri
ISM20817
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ISM20817
OptiLine 45 OptiLine 70 - Zemin Besleyici Balık Sırtı Kanal - Gri
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 70;OptiLine 50;OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 1.06 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | zemin besleyici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 18 mm |
Genişlik | 75 mm |
Uzunluk | 2000 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 28 m |
Genişlik | 75 mm |
Yükseklik | 18 mm |
sabitleme modu | vidalarla |
uzunluk | 2000 mm |
kutup sabitleme modu | gergin monte |
kutup/kolon yüzeyi kaplaması | anotlanmış,toz boya kaplı |
pazar segmenti | küçük ölçekli işletmeler,konut |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | zemin besleyici |
kutbun tipi | tek taraflı,iki kurulum kutusu,iki taraflı,bir kurulum kutusu |
malzeme | PVC (polivinil klorür) |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın