
calcActive())">
OptiLine 45 OptiLine 70 - kablo besleyici - doğal
ISM20800
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ISM20800
OptiLine 45 OptiLine 70 - kablo besleyici - doğal
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 70;OptiLine 45;OptiLine 50 |
Paket 1 Ağırlık | 5.000 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kablo besleyici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 3200 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1'li set |
Yükseklik | 3200 mm |
çap | 52 mm |
hizmet kutusunun tipi | hizmet kutusu seti |
pazar segmenti | konut,küçük ölçekli işletmeler |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | kablo besleyici |
malzeme | alüminyum anotlanmış |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın