
calcActive())">
OptiLine 45 - Kablo Direği, Tavana Mesafeli, Çift Taraflı, Doğal, 2150mm
ISM20132
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ISM20132
OptiLine 45 - Kablo Direği, Tavana Mesafeli, Çift Taraflı, Doğal, 2150mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu, anodize yüzey kaplamalı iki taraflı bir kutuptur Kutup sabitleme modu bağımsızdır ve topraklanmamış bir prizle birlikte gelir Alüminyum malzemeden üretilen bu kutup oldukça güvenilir ve dayanıklıdır Ayrıca 45 mm ön açıklık ölçüsüne sahiptir Genişlik 116 mm, Derinlik 90 mm, Yükseklik 2150 mm Bu ürün 1 set halinde satılmaktadır IP30 koruma derecesine sahiptir Unica System+ serisi, bu tür bir esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır Tüm cihazların kurulumu ve sökülmesi kolaydır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 8.8 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kutup |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 116 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 116 mm |
Derinlik | 90 mm |
Yükseklik | 2150-2150 mm |
ön açıklık boyutu | 45 mm |
soket ek bilgisi | topraklanmamış |
kutup sabitleme modu | bağımsız |
seri | OptiLine |
kutup/kolon yüzeyi kaplaması | anotlanmış |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
ürün adı | OptiLine 45 |
Ürün ya da bileşen tipi | kutup |
kutbun tipi | iki taraflı |
malzeme | alüminyum anotlanmış |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın