
calcActive())">
Ön Okizan - FDM 121 - 96 x 96 mm - IP54
TRV00121
14.711 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

TRV00121
Ön Okizan - FDM 121 - 96 x 96 mm - IP54
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ön Okizan - FDM 121 - 96 x 96 mm - IP54
14.711 TL
Tanım
FDM121, ULP üzerinden bir devre kesiciden alınan ölçümleri, alarmları ve çalıştırma yardım verilerini görüntüler LCD ekranı, beyaz arkadan aydınlatmalı yüksek çözünürlük sunar FDM121, bir 24VDC terminal bloğu ve ULP bağlantısı için iki RJ45 prizi ile donatılmıştır Standart kapı boşluğu (92x92mm) veya iki adet 22mm çapındaki delikten switch paneline kolayca monte edilir 96 x 96 x 30 mm ölçülerinde kapı arkasında 10 mm (veya 24 V Güç kaynağı konnektörü kullanıldığında 20 mm) gerektiren bir ekrandır Çalışma Sıcaklığı aralığı -10°C ile 55°C arasındadır ve ön yüzünde koruma derecesi IP54'tür FDM121 ekran modülü tamamen EcoStruxure Power mimarisinin ve Ethernet uyumlu akıllı panellerin bir parçasıdır FDM121 ürün yazılımı, EcoStruxure Power Commission yazılımı kullanılarak güncellenebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 34 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | uzaktan kumanda |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın