
calcActive())">
ön döner kol GV7AP GV7R - siyah kol
GV7AP01
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV7AP01
ön döner kol GV7AP GV7R - siyah kol
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kutu kapısına monte edilecek kol mekanizması montaja IP55 koruması sağlar Ayrıca devre kesicinin ön yüzüne vidalanacak bir montaj adaptörü ve uzunluğu ayarlanacak bir uzatma şaftı içerir (Kapı ile devre kesicinin arka tarafı arasındaki mesafe 185-600mm aralığında olmalıdır) 3'e kadar asma kilitle KAPALI veya AÇIK konumda asma kilitlenebilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) AÇIK konumunda kilitleme, devre kesicinin açmasını engellemez (hata sıfırlama için kilidin açılması gerekir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 710.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | Genişletilmiş döner kol |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.775 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.775 kg |
kol rengi | siyah |
arka/kapı mesafesi | 185-600 mm |
kol ön plaka rengi | siyah |
seri | TeSys |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Genişletilmiş döner kol |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın