calcActive())">
OC kontaklı şönt trip salım, Acti9, iMX+OF, gerilim salım, 12...24 VAC
A9A26948
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A26948
OC kontaklı şönt trip salım, Acti9, iMX+OF, gerilim salım, 12...24 VAC
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
Bu cihaz, devre kesicinin konumunu belirtmek için bir açık/kapalı kontağa sahiptir Normal açık buton ile acil durdurma İlişkili cihazın konumunun uzaktan gösterimini sağlar 9mm seviyede genişlik 2 Ürün, güç açıldığında ilişkili cihazı açar In anma çalışma akımı 24VDC, 48VDC, 130VDC, 240VDC, 415VDC altında 10mA'dan (mini) 6A'ya (maksimum) kadardır Çalışma sıcaklığı -35°C ila + 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın