
calcActive())">
OC kontağı - iSW için - 3A - 415V
A9A15096
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A15096
OC kontağı - iSW için - 3A - 415V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Montaj, çalışma akımı 32A'e eşit veya daha düşük olan Acti9 iSW anahtarlarının solunda gerçekleştirilir 9mm seviyede genişlik 2 Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 DIN rayına montaj yapılabilir Ebatlar (G) 18mm x (Y) 77mm x (D) 75mm.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 9 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın