
calcActive())">
Ø22 mm butonlar için kontak bloğu, 1NA vida bağlantılıdır.
ZBE101
184 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBE101
Ø22 mm butonlar için kontak bloğu, 1NA vida bağlantılıdır.
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ø22 mm butonlar için kontak bloğu, 1NA vida bağlantılıdır.
184 TL
Tanım
XB4 veya XB5 komple buton ünitelerine ve selektör anahtarlarına bir klips tertibatı ile kolayca monte edilir ve değiştirilir ve basit vidalı kelepçe bağlantıları ile kontrol devrelerine bağlanır IP20 koruma indeksi sayesinde operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan korur 6A yük altında 1 milyon döngü yüksek dayanıklılık, tesisatınızda daha az bakım gerektirir ve minimum hasara neden olur It has clear color scheme Titreşime dayanıklı vidalı kelepçe bağlantı terminalleri, yüksek titreşim direnci sağlayarak ürünü yüksek darbeli makineye uygun kurulum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 9.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.011 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın