
calcActive())">
NFC kartuş sigortalar, Tesys GS, silindirik 8,5 mm x 31,5 mm, sigorta tipi gG, 400 VAC, 16 A, vurucusuz
DF2BN1600
146 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF2BN1600
NFC kartuş sigortalar, Tesys GS, silindirik 8,5 mm x 31,5 mm, sigorta tipi gG, 400 VAC, 16 A, vurucusuz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
NFC kartuş sigortalar, Tesys GS, silindirik 8,5 mm x 31,5 mm, sigorta tipi gG, 400 VAC, 16 A, vurucusuz
146 TL
Tanım
Akım derecesi 16 A ve maksimum anma gerilimi 400 VAC Silindirik bir sigortadır (NFC tip), Ebatları 8.5mm x 31.5mm Sigortanın ne zaman attığını gösterecek karşılığı bulunmamaktadır Bu sigorta 10'lu parça seti halinde satılmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın