
calcActive())">
NFC kartuş sigortalar, TeSys GS, silindirik 14mm x 51mm, sigorta tipi aM, 400VAC, 50A, vurucusuz
DF2EA50
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF2EA50
NFC kartuş sigortalar, TeSys GS, silindirik 14mm x 51mm, sigorta tipi aM, 400VAC, 50A, vurucusuz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Akım derecesi 50 A ve maksimum anma gerilimi 400 VAC Silindirik bir sigortadır (NFC tip), Ebatları 14mm x 51mm Sigortanın ne zaman attığını gösterecek karşılığı bulunmamaktadır Bu sigorta 10'lu parça seti halinde satılmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
Paket 1 Ağırlık | 20.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kartuş sigortası |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.02 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 400 V AC |
sigorta tipi | NFC |
sigorta eğimi | aM |
sigorta boyutu | 14 x 51 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | kartuş sigortası |
Ürün serisi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
[In] nominal akım | 50 A 400 V |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın