Nemliyer - Komütatör - Gri
Stok Kodu:
NML0300133
Math.abs(dy) && Math.abs(dx) > 40) { dx < 0 ? navigateNext() : navigatePrevious() }"
x-ref="imageContainer"
>
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75 rounded-xl cursor-pointer"
width="700"
height="700"
:loading="active !== index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="image.img"
x-show="active === index"
x-cloak
/>
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Further offers for this product
NML0300133
Nemliyer - Komütatör - Gri
Bu ürün için diğer teklifler:
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Vergi Hariç
Ücretsiz Kargo
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Minimum quantity allowed :
Express shipping not available for backordered items.
Store Pickup option available on checkout.
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
662,00 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Estimated delivery:
Ön Siparis
The seller will ship your order according to their stated lead times. For details or more accurate estimates, please contact the seller.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
Minimum quantity allowed :
Nemliyer - Komütatör - Gri
662,00 TL
- Özellikler
- Yorumlar
Önizleme
| Renk | Gri |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Nemliyer |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 0 |
| Ürün veya bileşen türü | ayırma |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Cihaz Montajı | Yüzey |
| anahtar fonksiyonu | çift 1 yollu |
| Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
| Ürün serisi | Nemliyer |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Önizleme
| Renk | Gri |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Nemliyer |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 0 |
| Ürün veya bileşen türü | ayırma |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Cihaz Montajı | Yüzey |
| anahtar fonksiyonu | çift 1 yollu |
| Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
| Ürün serisi | Nemliyer |
| Product Hover Image | no_selection |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun