
calcActive())">
MX Şönt Açma MX plus 1 OF 24Vac dc
A9N26948
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N26948
MX Şönt Açma MX plus 1 OF 24Vac dc
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz, devre kesicinin konumunu belirtmek için bir açık/kapalı kontağa sahiptir Normal açık buton ile acil durdurma İlişkili cihazın konumunun uzaktan gösterimini sağlar Ürün, güç açıldığında ilişkili cihazı açar 9mm seviyede genişlik 2 Ön yüzde kırmızı bir mekanik durum gösterge aydınlatması vardır Ue anma çalışma gerilimi 24 to 24VDC veya 12 to 24VAC Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Ie anma çalışma akımı 24VDC altında 6A, 48VDC altında 2A, 60VDC altında 1.5A, 130VDC altında 1A'dır Ie anma çalışma akımı 24VAC altında 6A, 240VAC altında 3A, 415VAC altında 3A'dır Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 50°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın