calcActive())">
MX Şönt Açma MX plus 1 OF 220-415Vac dc
A9N26946
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N26946
MX Şönt Açma MX plus 1 OF 220-415Vac dc
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
Bu cihaz, devre kesicinin konumunu belirtmek için bir açık/kapalı kontağa OF sahiptir İlişkili cihazın konumunun uzaktan gösterimini sağlar Ürün, güç açıldığında ilişkili cihazı açar Normal açık buton ile acil durdurma 9mm seviyede genişlik 2 Ue anma çalışma gerilimi 100VAC to 415VAC veya 110VDC ila 130VDC Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Ie anma çalışma akımı 24VDC altında 6A, 48VDC altında 2A, 60VDC altında 1.5A, 130VDC altında 1A'dır Ie anma çalışma akımı 24VAC altında 6A, 240VAC altında 3A, 415VAC altında 3A'dır Ön yüzde kırmızı bir mekanik durum gösterge aydınlatması vardır Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 50°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardı ve sadece C120 için EN 62019-2 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın