
calcActive())">
MX - gerilim salım - 110...130 V AC 50/60Hz - 125 V DC - TeSys GV4 için
GV4AS137
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV4AS137
MX - gerilim salım - 110...130 V AC 50/60Hz - 125 V DC - TeSys GV4 için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Devre kesicinin içine takılması için, yaylı terminaller ile bağlantı sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 64.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | iç montaj |
Set başına Miktar | 1'li set |
VA cinsinden maksimum ani güç | 6 VA |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
Bobin gerilimleri | şönt açma bobini |
seri | TeSys |
Maksimum kaçak akımı | 4 W |
darbe süresi | >= 20 ms |
W cinsinden maksimum beklemeli güç tüketimi | 10 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim bobini |
eşik açma gerilimi | 0,7...1,1 Un failsafe opening & < 0.7 Un possible opening |
cihaz uygulaması | Kontrol |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın