
calcActive())">
Mureva Led Projektör 20W 6500K, IP65 230V
IMT47209
1.410 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT47209
Mureva Led Projektör 20W 6500K, IP65 230V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Mureva Led Projektör 20W 6500K, IP65 230V
1.410 TL
Tanım
Mureva ışıkları, en son Led teknolojisiyle donatılmış LED Floodlight ve 100 lm/W'a kadar enerji verimliliği sunan kızılötesi sensör 5000 lm ışık akısı, 4000 K renk sıcaklığı ve ısınmadan 50000 saat uzun kullanım ömrü ile yüksek ışık kalitesi 110 derece ışın açısı, dikdörtgen şekil (yükseklik 189,4 mm, genişlik 201,4 mm ve derinlik 26,5 mm) ve 1,06 kg ağırlığa sahip kompakt tasarım ürünü Yüksek IP derecesi IP44 ile, iç ve dış mekanlarda her türlü hava koşulunda kurulmaya uygundur Braket konumu sayesinde kolay kurulum ve montaj Her tür duvara asılabilir ve monte edilebilir veya bir tripod üzerinde kullanılabilir Bu LED projektör, maliyet açısından en hassas uygulamalar için optimize edilmiştir ve dolar başına lümen (W) performansı sağlayarak son derece rekabetçi sisteme sahiptir Hem ticari hem de konut aydınlatma uygulamaları için çok uygun olan modern aydınlatma uygulamaları için gerekli olan sıkı etkinlik ve güvenilirlik standartlarını ele alır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Mureva Aydınlatmalar |
Paket 1 Ağırlık | 560 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | Projeksiyon |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 163.4 mm |
Genişlik | 121.4 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 530 g |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 530 g |
Genişlik | 121.4 mm |
Derinlik | 26.0 mm |
Yükseklik | 163.4 mm |
IK koruma derecesi | IK05 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC |
Şekil | dikdörtgen |
ışın açısı | 110 ° |
Işık Kaynağı | LED |
Renk Sıcaklığı | 6500 K |
kurulumun tipi | dış mekan |
ampul kullanım ömrü | 50000 h |
seri | Mureva |
Güç Faktörü (cos φ)” | 0.7 |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf F |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -30-45 °C |
Işık akısı | 2000 lm |
Ürün ya da bileşen tipi | Projeksiyon |
Ürün serisi | Mureva Aydınlatmalar |
cihaz uygulaması | Depolar ve Garajlar,konut,Medya Cihazı Desteği,Halka Açık Alanlar,Güvenlik Aydınlatması,Stadyumlar ve Arenalar |
çevresel özellik | her türlü hava koşuluna dayanıklı |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın