Multifix Sıva-altı Montaj Kasası Üçlü 67x40mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Multifix Sıva-altı Montaj Kasası Üçlü 67x40mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 76.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Duvar buatı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 67 mm |
Genişlik | 201 mm |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 3 takım |
Genişlik | 201 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 67 mm |
sabitleme modu | vidalar ve tırnaklarla |
çap | 67 mm |
seri | Multifix |
Ürün ya da bileşen tipi | Duvar buatı |
kablo girişi | 10 knock-out çap: 20-20 mm & 3 knock-out çap: 16-16 mm |