calcActive())">
muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 2,6...3,7 A - bobin 380 V AC
LE1M35Q710
4.014 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LE1M35Q710
muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 2,6...3,7 A - bobin 380 V AC
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
muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 2,6...3,7 A - bobin 380 V AC
4.014 TL
Tanım
Kendiliğinden sönen ABS malzeme kutusu, IP65 koruma Güç fazları arasında önceden kablo bağlantısı yapılmış 380V 50/60Hz kontrol devresine sahip bir termal aşırı yük rölesi LR2K ve D kontaktör LC1K içerir Yeşil bir Başlatma butonu (I), kırmızı bir Durdurma/Sıfırlama butonu (O) ve sarı bir çalışma göstergesi ile donatılmıştır Tip 1 veya tip 2 koordinasyonuna ulaşmak için harici bir kısa devre koruma bileşeniyle birleştirilecektir IEC 60947-4-1'e uygundur, Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın