
calcActive())">
muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 0,54...0,8 A - bobin 220 V AC
LE1M35M705
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LE1M35M705
muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 0,54...0,8 A - bobin 220 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys Control kontaktör ve termal aşırı yük rölesi ile kapalı marş motoru, 3 kutuplu, 0,25 kW@400 V AC-3'e kadar geri dönüşsüz motor kontrol uygulamaları için. Vida sabitlemeli, üstte ve altta kablo rakorları için 2 adet çıkıntılı yüzeye montajlı muhafaza. Kendiliğinden sönen ABS malzeme muhafazası, IP65 koruması. Müşteri tarafından kablolanması gereken 220V 50/60Hz kontrol devresine sahip LR2K termal aşırı yük rölesi ve LC1K kontaktörü içerir. Yeşil renkli Başlat (I) butonu, kırmızı renkli Durdur/Sıfırla (O) butonu ve sarı renkli çalışma göstergesi ile donatılmıştır. Harici kısa devre koruma elemanı ile birleştirilerek tip 1 veya tip 2 koordinasyona ulaşılması. IEC 60947-4-1'e uygundur, Green Premium uyumludur (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın