
calcActive())">
Motor devre kesici, TeSys GV6, 3P, 500A, Icu 36kA, termal manyetik
GV6P500F
74.312 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV6P500F
Motor devre kesici, TeSys GV6, 3P, 500A, Icu 36kA, termal manyetik
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Motor devre kesici, TeSys GV6, 3P, 500A, Icu 36kA, termal manyetik
74.312 TL
Tanım
250-500A aralığında ayar akımı Ir ve seçilebilir açma sınıfı 5, 10 veya 20 olan kadranlarla ayarlanabilen termal koruma, 13 In'de manyetik koruma sağlar Sabit alıcı ek korumalar arasında 13 Ir'de kısa süreli gecikme koruması Isd, faz dengesizlik ve kayıp koruması bulunur Ek yardımcı kontak blokları (OF, SD) ve gerilim açma üniteleri (MN, MX) için dahili konumlar sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV6 |
Mekanik Dayanıklılık | 15000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 5.98 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesicisi |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | Doğrudan döner kol |
Yükseklik | 255 mm |
Genişlik | 140 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 6.7 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | EAC (beklemede), IECEE CB Şeması |
Ürün ağırlığı | 6.7 kg |
Genişlik | 140 mm |
Derinlik | 179 mm |
Yükseklik | 255 mm |
renk | antrasit (RAL 7016) |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
Maksimum çalışma hızı | 25 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
Kontrol tipi | Doğrudan döner kol |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
manyetik açma akımı | 6500-6500 A |
seri | TeSys |
açma birimi teknolojisi | elektronik |
nominal görev | sürekli |
ürün adı | TeSys GV6,TeSys Giga |
bağlantı aralığı | 45 mm ayırıcılar olmadan |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kutup başına güç dağılımı | 39.7 W |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
Ürün serisi | TeSys GV6 |
faz arızası hassasiyeti | evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
cihaz uygulaması | Motor koruması |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-70 °C |
çalışma yüksekliği | 5000 m |
kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
[In] nominal akım | 500 A -de 65 °C |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın