Motor devre kesici, TeSys GV5, 3P, 150A, Icu 36kA, termal manyetik
Stok Kodu:
GV5P150F
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
30.646,37 TL
Vergi Hariç
Store Pickup option available on checkout.
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
GV5P150F 3P 36kA Motor Devre Kesici
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Motor devre kesici, TeSys GV5, 3P, 150A, Icu 36kA, termal manyetik
30.646,37 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCTR |
|---|---|
| Ürün Tipi | TeSys GV5 |
| Mekanik Dayanıklılık | 40000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 2.110 kg |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 6 |
| Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesicisi |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | Doğrudan döner kol |
| Yükseklik | 161 mm |
| Genişlik | 105 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.4 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutup tanımı | 3P |
| Ürün sertifikaları | EAC (beklemede), IECEE CB Şeması |
| Ürün ağırlığı | 2.4 kg |
| Genişlik | 105 mm |
| Derinlik | 155 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| renk | antrasit (RAL 7016) |
| Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
| IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
| Maksimum çalışma hızı | 25 cyc/h |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
| Kontrol tipi | Doğrudan döner kol |
| Mekanik dayanıklılık | 40000 cycles |
| manyetik açma akımı | 2250-2250 A |
| seri | TeSys |
| açma birimi teknolojisi | elektronik |
| nominal görev | sürekli |
| ürün adı | TeSys GV5,TeSys Giga |
| bağlantı aralığı | 35 mm ayırıcılar olmadan |
| yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kutup başına güç dağılımı | 9.2 W |
| Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
| Ürün serisi | TeSys GV5 |
| faz arızası hassasiyeti | evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
| cihaz uygulaması | Motor koruması |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-70 °C |
| çalışma yüksekliği | 5000 m |
| kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
| [In] nominal akım | 150 A -de 65 °C |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCTR |
|---|---|
| Ürün Tipi | TeSys GV5 |
| Mekanik Dayanıklılık | 40000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 2.110 kg |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 6 |
| Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesicisi |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | Doğrudan döner kol |
| Yükseklik | 161 mm |
| Genişlik | 105 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.4 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutup tanımı | 3P |
| Ürün sertifikaları | EAC (beklemede), IECEE CB Şeması |
| Ürün ağırlığı | 2.4 kg |
| Genişlik | 105 mm |
| Derinlik | 155 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| renk | antrasit (RAL 7016) |
| Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
| IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
| Maksimum çalışma hızı | 25 cyc/h |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
| Kontrol tipi | Doğrudan döner kol |
| Mekanik dayanıklılık | 40000 cycles |
| manyetik açma akımı | 2250-2250 A |
| seri | TeSys |
| açma birimi teknolojisi | elektronik |
| nominal görev | sürekli |
| ürün adı | TeSys GV5,TeSys Giga |
| bağlantı aralığı | 35 mm ayırıcılar olmadan |
| yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kutup başına güç dağılımı | 9.2 W |
| Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
| Ürün serisi | TeSys GV5 |
| faz arızası hassasiyeti | evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
| cihaz uygulaması | Motor koruması |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-70 °C |
| çalışma yüksekliği | 5000 m |
| kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
| [In] nominal akım | 150 A -de 65 °C |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun