
calcActive())">
montaj plakasında yıldız delta yolverici TeSys LC3-D - bobin 110 V AC
LC3D18AF7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC3D18AF7
montaj plakasında yıldız delta yolverici TeSys LC3-D - bobin 110 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D önceden monte edilmiş yıldız-üçgen marş, motor kontrol uygulamaları üçgen bağlantıda maksimum 11kW@400V Plaka montajlı marş, açık versiyon, 24V 50/60Hz AC bobinli 3 LC1D kontaktörden, yıldız üzerinde 1NC dahili yardımcı kontak, 1-30 sn zaman gecikmeli kontak bloğundan oluşmaktadır 30 başlatma/saat'e kadar çalışma hızları için, maksimum başlatma süresi 30 sn. Kompakt montaj (144 mm genişlik), vidalı sabitleme Önceden kablolanmış yıldız üçgen güç bağlantıları ve mekanik ara kilit ile donatılmış olarak, termik aşırı yük rölesi (ayrıca sipariş edilmelidir) kullanılması kesinlikle tavsiye edilir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 1.74 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 124 mm |
Genişlik | 144 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.73 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60335-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL |
montaj desteği | plaka |
Ürün ağırlığı | 1.73 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 x 3 NA |
Genişlik | 144 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 143 mm |
Yükseklik | 124 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 30 cyc/h -de <60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz |
Mekanik dayanıklılık | titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz & titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz & şoklar kontaktör açık: 11 msn için 10 Gn & şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn |
seri | TeSys,TeSys Deca |
kilitleme tipi | mekanik |
anahtarlama gerilimi | 17 V için sinyalleme devresi |
kontaktör uygulaması | motor kontrol |
ürün adı | TeSys Deca |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | yıldız üçgen yolverici |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
bobin teknolojisi | yerleşik süpresör modülü olmadan |
tedarik edilen ekipman | koruyucu kapak |
yolverme süresi | 30 s |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NK için KM1 yıldız kontaktör |
VA cinsinden kalkış gücü | 70-70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) & 70-70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 & 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D |
yardımcı kontak tipi | mekanik olarak bağlantılı 'e uygunIEC 60947-5-1 3 x 1 NA + 1 NK & ayna kontak 'e uygunIEC 60947-4-1 3 x 1 NK |
ısı dağılımı | 2-3 W -de 50/60 Hz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-70 °C Uc'de |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 7.5-7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 7-7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
kontrol devresi gerilim limitleri | düşme: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) & çalışma: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) & çalışma: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
kullanım kategorisi | AC-3 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın