
calcActive())">
montaj plakası - TeSys D GV için
LAD31
494 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD31
montaj plakası - TeSys D GV için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
montaj plakası - TeSys D GV için
494 TL
Tanım
Plaka, klipsle 35 mm DIN rayına sabitlenecektir Motor marş tertibatı için diğer aksesuarlar (terminal blokları, busbar, kombinasyon blokları) mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | GV2RT;GV2LE;GV2ME |
Paket 1 Ağırlık | 42.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.042 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.042 kg |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | montaj aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | plaka |
Ürün serisi | GV2RT,GV2LE,GV2ME |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın