
calcActive())">
montaj kiti LAD9 - devre kesicili D09 D12 D18 için
LAD912GV
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD912GV
montaj kiti LAD9 - devre kesicili D09 D12 D18 için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 243.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
seri | TeSys,Linergy |
Ürün serisi | TeSys Deca |
kit düzenleme | elektrikli ve mekanik kilit,güç bağlantısı seti,zaman gecikmesi kontak bloğu LAD S2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın