
calcActive())">
montaj kiti LAD9 - D40A veya D50A için
LAD9SD3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD9SD3
montaj kiti LAD9 - D40A veya D50A için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bir mekanik ara kilit LAD4CM, güç devresi bağlantıları, bir zaman gecikmeli kontak bloğu LADS2 (1-30s) içerir RoHS/REACh yönetmeliğine uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 267 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Starter tertibatı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.38 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.38 kg |
seri | TeSys,Linergy |
Ürün ya da bileşen tipi | Starter tertibatı |
Ürün serisi | TeSys Deca |
kit düzenleme | mekanik kilitleme,güç bağlantısı seti,zaman gecikmesi kontak bloğu LAD S2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın