
calcActive())">
montaj kiti LAD - D18 ila D32 için
LAD93217
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD93217
montaj kiti LAD - D18 ila D32 için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Güç devresi bağlantıları, 3 kontaktörü bir plakaya sabitlemek için vidalar ve kelepçeler, zaman gecikmeli kontak bloğu LADS2 (1-30s) içerir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 166.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.31 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.31 kg |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | Starter tertibatı |
Ürün serisi | TeSys Deca |
kit düzenleme | elektrikli ve mekanik kilit,güç bağlantısı seti,zaman gecikmesi kontak bloğu LAD S2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın