Modüler Muhafaza, Easy9 Ab, Yüzey, 3X36 Modülleri, Terminal Bloku Olmadan, Beyaz Kapak
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Modüler Muhafaza, Easy9 Ab, Yüzey, 3X36 Modülleri, Terminal Bloku Olmadan, Beyaz Kapak
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 1.369 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | muhafaza |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.65 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60670-1-24 |
Ürün ağırlığı | 1.65 kg |
Genişlik | 256 mm |
Derinlik | 103 mm |
Yükseklik | 451 mm |
renk | muhafaza: beyaz (RAL 9003) & kapı: beyaz (RAL 9003) |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 400 V |
rayın tipi | DIN |
9 mm vida adımı | 72 |
ön kapağın tipi | düz |
muhafaza montajı | yüzey |
kurulumun tipi | iç mekan |
seri | Easy9 |
terminal bloğu fonksiyonu | olmadan |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
muhafaza tipi | modüler muhafaza |
toplam 18 mm'lik modül sayısı | 36 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
sıra başına 18 mm'lik modül sayısı | 12 |
ürün adı | Easy9 EU |
muhafaza malzemesi | muhafaza: kendi kendini söndüren plastik |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | muhafaza |
kablo girişi | without |
yangına dayanıklılık | 650 °C 30 dk ) 'e uygunIEC 60695-2-10 |
[In] nominal akım | 80 A |