
calcActive())">
Modular enclosure, Easy9 EU, surface, 3x36 modules, without terminal block, smoked door
EZ9EUG312
2.236 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZ9EUG312
Modular enclosure, Easy9 EU, surface, 3x36 modules, without terminal block, smoked door
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Modular enclosure, Easy9 EU, surface, 3x36 modules, without terminal block, smoked door
2.236 TL
Tanım
Bu Easy9 EU ürünü yüzeye monte modüler bir muhafazadır. 18mm'lik 12 modülden oluşan 3 sıradan oluşmaktadır. Her türlü modüler şalt cihazına uyum sağlayabilmektedir. 180° çalışma açılı, ters çevrilebilir şeffaf füme kapı ile donatılmıştır. Muhafazanın rengi beyazdır (RAL 9003). Bu muhafaza iç mekan kurulumuna ayrılmıştır. IP koruma derecesi kapalı kapıda IP40 ve açık kapıda IP30'dur. Muhafaza üzerinde önceden kesilmiş kısımlar yoktur ve müşteriler bunu yapmak için bir matkap kullanabilirler. Konutlarda yeni veya yenilenmiş kurulumlar için tasarlanmıştır. In anma akımı 80A'e kadar çıkmaktadır. Ui anma izolasyon gerilimi 500V'tur. Ue anma çalışma gerilimi 400V'tur. Muhafazanın iç bileşenleri, DIN raylı çıkarılabilir şasi ve çentikli ön kapaktır. Ölçüleri (G) 256mm x (Y) 451mm x (D) 103mm'dir. 9mm aralıklarda genişliği 72'dir. Ürün ağırlığı 1,70kg'dır. Muhafaza, kendi kendini söndüren plastikten yapılmıştır. Alevlere ve anormal ısıya dayanıklılığı IEC 60695-2-10 standardına uygun olarak 30 dakikalık bir süre ile 650°C'dir. Elektriksel izolasyon sınıfı sınıf II'dir (çift izolasyonlu). Kirlilik derecesi 2'dir. IEC 62262 standardına göre IK koruma derecesi IK07'dir. Çalışma sıcaklığı -25°C ile +60°C arasındadır. Depolama sıcaklığı -25°C ile +70°C arasındadır. Bu muhafaza IEC 60670-1-24 standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın