Modicon Yönetim Switch - Bakır için 4 port + fiber optik single mod için 2 port

MCSESM063F2CS0
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

4 bakır kablo iletim portu ile birlikte ve tek-modlu fiber optik için 2 port olarak gelir Birden fazla Ethernet cihazı, ağ yönetimi, gelişmiş siber güvenlik ve daha gelişmiş switching özellikleri için basit ve karmaşık bağlantı sağlar Bu ürünün çalıştığı güç tüketimi 7W ve anma gerilimi 12V ila 24V DC Çıkarılabilir 6 pinli güç kaynağı konnektörüne sahiptir Ebatları 57mm (genişlik) x 138mm (Yükseklik) x 111mm (derinlik) ve ağırlığı 0.42 kg Orta, izole ağlar veya orta ağ trafiğine sahip sistemler ve orta karmaşıklık seviyelerine sahip ağlar için uygun korumalı konnektörlere sahiptir CE, UL, RCM, EAC, UKCA, DNV sertifikalıdır ve UL 61010, EN/IEC 61131 ve EN/IEC 62368-1 Standartlarına uygundur 35mm simetrik DIN rayı üzerine monte edilecek şekilde tasarlanmıştır Düşük Güç tüketimi ve kompakt kaplama alanı Ayrıca çoklu Ethernet cihazı için kolay bağlantı sağlar Modicon NetÇalışma aralığı, Ethernet çözümlerini cihaz seviyesinden kontrol ağına ve kurumsal ağınıza kadar operasyonunuza entegre etmenin akıllı ve esnek bir yolunu sunar.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDPAC
Ürün Tipi Modicon
Paket 1 Ağırlık 546 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 142.8 mm
Genişlik 57 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.42 kg
SSS HAYIR
Standartlar EN/IEC 61131-2, EN/IEC 62368-1, UL 61010-2-201
montaj desteği 35 mm simetrik DIN rayı
Ürün ağırlığı 0.42 kg
Genişlik 57 mm
Derinlik 117.6 mm
Yükseklik 142.8 mm
Bağıl Nem 1-95 % yoğuşmasız
güç tüketimi 7 W
konsept Transparent Ready
alarm çıkışı 1 voltsuz kontak 1 A
Ethernet kablolama sistemi TF anahtarları
[Us] nominal besleme voltajı 12...24 V
maksimum sıralı anahtar sayısı sınırsız
Nominal çalışma ortam sıcaklığı 0-60 °C
optik fiber uzunluk 32.5 km 9/125 µm
maksimum halka şeklinde anahtar sayısı 50
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi 100 m bakır kablo
azalma 0-16 dB (9/125 µm)
tanı çalışma zamanı Sinyal kontağı,Kendi kendini test,MAC bildirimi
Ürün ya da bileşen tipi Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı
Ürün serisi Modicon
besleme gerilimi limitleri 9.6-32 V DC SELV
yedekleme HiPER halka,RSTP,Bağlantı toplama,Bağlantı yedeği,Yedek ağ bağlantısı,MRP
port Ethernet 100BASE-FX - 2 port(lar) fiber optik & 10/100BASE-TX - 4 port(lar) bakır kablo
iletim desteği orta tekli mod optik fiber için fiber optik & bükülmüş ekranlı çift kablosu CAT 5E için bakır kablo
direktifler 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi,2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
Ethernet hizmeti web sunucusu aracılığıyla yapılandırma,VLAN,çoklu yayın filtreleme,veri akışı kontrolü,IGMP İzleme,SNMP-Traps ve SYSLOG
alarm fonksiyonu güç besleme hatası,veri bağlantı durumu,anahtar hatası,Sıcaklık eşiği,yedekleme halkası hatası,Yanlış yapılandırma,Harici bellek kaldırıldı
İşaretleme CE,CULus,RCM
haberleşme hizmeti TFTP,Hizmet Kalitesi (QoS),Bağlantı noktası izleme,port yansıtma,Adres çakışması tespiti

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Modicon Yönetim Switch - Bakır için 4 port + fiber optik single mod için 2 port
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.