Modicon Standart Yönetilemeyen Switch - Bakır İçin 6 Port + Çok Modlu Fiber Optik İçin 2 Port
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Modicon Standart Yönetilemeyen Switch - Bakır İçin 6 Port + Çok Modlu Fiber Optik İçin 2 Port
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDPAC |
---|---|
Ürün Tipi | Modicon |
Paket 1 Ağırlık | 375.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Ethernet TCP/IP yönetilmeyen anahtarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 110 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.235 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN/IEC 61131-2, UL 61010-2-201 |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı |
Ürün ağırlığı | 0.235 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 88 mm |
Yükseklik | 110 mm |
Bağıl Nem | 10-95 % yoğuşmasız |
güç tüketimi | 3.8 W |
konsept | Transparent Ready |
Ethernet kablolama sistemi | TF anahtarları |
[Us] nominal besleme voltajı | 12...24 V |
maksimum sıralı anahtar sayısı | sınırsız |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-60 °C |
optik fiber uzunluk | 4 km 62,5/125 µm & 5 km 50/125 µm |
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi | 100 m bakır kablo |
azalma | 0-11 dB (62,2/125 µm) & 0-8 dB (50/125 µm) |
Ürün ya da bileşen tipi | Ethernet TCP/IP yönetilmeyen anahtarı |
Ürün serisi | Modicon |
besleme gerilimi limitleri | 9.6-32 V DC SELV |
port Ethernet | 10/100BASE-TX - 6 port(lar) bakır kablo & 100BASE-FX - 2 port(lar) fiber optik |
iletim desteği orta | bükülmüş ekranlı çift kablosu CAT 5E için bakır kablo & çok modlu optik fiber için fiber optik |
direktifler | 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi,2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |
İşaretleme | CE,UL,RCM |