
calcActive())">
MN - düşük gerilim salım - 110...130 V AC 50/60Hz - 125 V DC - TeSys GV4 için
GV4AU137
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV4AU137
MN - düşük gerilim salım - 110...130 V AC 50/60Hz - 125 V DC - TeSys GV4 için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kontrol voltajı 0.85-1.1 Uc limitleri içinde olduğunda devre kesicinin kapatılması mümkündür Devre kesicinin içine takılması için, yaylı terminaller ile bağlantı sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 61.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | iç montaj |
Set başına Miktar | 1'li set |
VA cinsinden maksimum ani güç | 7 VA |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
Bobin gerilimleri | düşük gerilim bobini |
seri | TeSys |
Maksimum kaçak akımı | 2 W |
W cinsinden maksimum beklemeli güç tüketimi | 7 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim bobini |
eşik açma gerilimi | < 0.35 Un failsafe opening & 0,35...0,7 Un possible opening & 0,85...1,1 Un enabled closing |
cihaz uygulaması | Kontrol |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın