
calcActive())">
Minyatür Prizli Röle Montajlı, Harmony Elektromekanik Röleler, 6A, 4C/O, Kilitlenebilir Test, 'E Kadar, Karışık Terminaller Soketi, 24V DC
RXM4AB1BDPVM
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXM4AB1BDPVM
Minyatür Prizli Röle Montajlı, Harmony Elektromekanik Röleler, 6A, 4C/O, Kilitlenebilir Test, 'E Kadar, Karışık Terminaller Soketi, 24V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu bir 6A, 24Vdc, 4 CO minyatür mekanik röledir Bu önceden monte edilmiş röle, montaj süresinden tasarruf sağlayan kullanıma hazır bir pakettir Ayrıca tek adımda kilitlenebilir test butonu sunar Minyatür röle priz bağlantısı vidalı konnektör veya vidalı kelepçe bağlantılıdır Bu önceden monte edilmiş röle ağırlığı 0.099Kg Tasarımı endüstriyel makineler, paketleme, tekstil, HVAC, otomasyon kontrol panelleri, alçak/orta gerilim şalt cihazları, motor kontrolleri, PLC Arayüzleri, güç kaynakları, yapı veya tıbbi ekipman, aydınlatma kontrolleri için uygundur Yeşil premium bir üründür ve IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS ve REACH gibi uluslararası standart ve sertifikalara uygundur 30 adet olarak satılmaktadır RXM soketli röleler, hem basit hem de karmaşık otomasyon sistemleri için tasarlanmış, 2 CO (12A), 3 CO (10A) veya 4 CO (6A) kontaklı bir endüstriyel soketli röle serisidir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 92 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Soketli hazır montajlı takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.096 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, IEC 61984, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, GOST, IECEE CB Şeması, Lloyd's, UL |
Ürün ağırlığı | 0.096 kg |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
koruma kategorisi | RT I |
kullanım katsayısı | 20% |
CAD genel genişliği | 26.9 mm |
CAD genel derinliği | 78.45 mm |
CAD genel yüksekliği | 79 mm |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc DC |
W cinsinden ortalama tüketim | 0.9 W, DC |
bölünemez miktar başına satış | 30 |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 1500 VA/168 W AC/DC |
nominal çalışma gerilimi limitleri | 19.2...26.4 V DC |
ortalama direnç | 650 Ohm -de 20 °C +/- 10 % |
tork değeri | 1 N.m |
yük akımı | 6 A -de 250 V AC & 6 A -de 28 V DC |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Soketli hazır montajlı takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
sürekli çıkış akımı | 0.208333333 |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2.5 kV süresince 1,2/50 µs |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA |
kontak malzemesi | AgNi |
minimum anahtarlama kapasitesi | 170 mW -de 10 mA, 17 V |
sıfırlama süresi | 20 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-55 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 4 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın