
calcActive())">
Minyatür Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 3A, 4C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 230V AC
RXM4GB2P7
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXM4GB2P7
Minyatür Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 3A, 4C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 230V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
RXM minyatür röleleri, Harmony Electromechanical Relays'in bir parçasıdır RXZE prize monte edilecek bir fişli röledir Akım değeri 3A, kontrol devresi gerilimi 230 V AC 50/60 Hz olan 4 C/O rölesidir (altın kaplamalı kontak) Ayrıca tek adımda kilitlenebilir test butonu ve kontak durumu için mekanik gösterge sunar Test butonu ön taraftaki kırmızı butona basılarak anlık olarak aktif hale getirilir ve yeşil kısım yukarı çevrilerek kilitlenir Mekanik gösterge, test butonunun yanındadır ve burada turuncu bir bayrak, röle kontak durumunu gösterir Röle açıkken ön taraftaki yeşil bir LED yanacaktır LED'li durum göstergesi: Hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir Tasarımı, endüstriyel makineler, paketleme, tekstil, HVAC, otomasyon kontrol panoları, alçak/orta gerilim şalt cihazları, motor kontrolü, PLC Arayüzleri, güç kaynakları, bina ekipmanları, özellikle düşük seviyeli kontak gerektirenler için uygundur Yeşil birinci sınıf bir üründür ve IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS ve REACH gibi uluslararası standartlara ve sertifikalara uygundur RXM Röle, bir RXZE priziyle (vidalı kelepçe, vidalı konnektör, itmeli terminal) kullanılmalıdır Titreşimlere karşı korumak için prize plastik/metal kelepçe eklenebilir Koruma modülleri ve işaretleme göstergeleri de mevcuttur 10'lu partiler halinde satılır ve referans yalnızca röleyi içerir RXM soketli röleler, hem basit hem de karmaşık otomasyon sistemleri için tasarlanmış ve 2 CO (12A), 3 CO (10A), 4 CO (6A) kontak, 4 CO (3A) düşük seviye kontağı ile sunulan bir dizi endüstriyel soketli röledir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 35.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.037 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, GOST, IECEE CB Şeması, Lloyd's, UL |
Ürün ağırlığı | 0.037 kg |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
pim biçimi | düz |
ortalama tüketim | 1.2 VA -de 60 Hz |
koruma kategorisi | RT I |
kullanım katsayısı | 20% |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,15 Uc |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V 'e uygunIEC |
VA cinsinden ortalama tüketim | 1.2-1.2 -de 60 Hz |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 750 VA/84 W |
nominal çalışma gerilimi limitleri | 184...253 V AC |
ortalama direnç | 15000 Ohm -de 20 °C +/- 15 % |
yük akımı | 3 A -de 250 V AC & 3 A -de 28 V DC |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2.5 kV süresince 1,2/50 µs |
kontak malzemesi | Altın kaplamalı çatallı gümüş |
minimum anahtarlama kapasitesi | 15 mW -de 3 mA, 5 V |
sıfırlama süresi | 20 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-55 °C |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 3 A -de -40-55 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 4 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın