
calcActive())">
Minyatür Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 10A, 3C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 120V AC
RXM3AB2F7
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXM3AB2F7
Minyatür Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 10A, 3C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 120V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
RXM minyatür röleleri, Harmony Electromechanical Relays'in bir parçasıdır RXZE prize monte edilecek bir fişli röledir Akım değeri 10A, kontrol devresi gerilimi 120 V AC 50/60 Hz olan 3 C/O rölesidir Ayrıca tek adımda kilitlenebilir test butonu ve kontak durumu için mekanik gösterge sunar Test butonu ön taraftaki kırmızı butona basılarak anlık olarak aktif hale getirilir ve yeşil kısım yukarı çevrilerek kilitlenir Mekanik gösterge, test butonunun yanındadır ve burada turuncu bir bayrak, röle kontak durumunu gösterir Röle açıkken ön taraftaki yeşil bir LED yanacaktır LED'li durum göstergesi: Hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir Tasarımı endüstriyel makineler, paketleme, tekstil, HVAC, otomasyon kontrol panelleri, alçak/orta gerilim şalt cihazları, motor kontrolleri, PLC Arayüzleri, güç kaynakları, yapı veya tıbbi ekipman, aydınlatma kontrolleri için uygundur Yeşil birinci sınıf bir üründür ve IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS ve REACH gibi uluslararası standartlara ve sertifikalara uygundur RXM Röle, bir RXZE priziyle (vidalı kelepçe, vidalı konnektör, itmeli terminal) kullanılmalıdır Titreşimlere karşı korumak için prize plastik/metal kelepçe eklenebilir Koruma modülleri ve işaretleme göstergeleri de mevcuttur 10'lu partiler halinde satılır ve referans yalnızca röleyi içerir RXM soketli röleler, hem basit hem de karmaşık otomasyon sistemleri için tasarlanmış ve 2 CO (12A), 3 CO (10A), 4 CO (6A) kontak, 4 CO (3A) düşük seviye kontağı ile sunulan bir dizi endüstriyel soketli röledir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 37.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.037 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, GOST, IECEE CB Şeması, Lloyd's, UL |
Ürün ağırlığı | 0.037 kg |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
pim biçimi | düz |
ortalama tüketim | 1.2 VA -de 60 Hz |
koruma kategorisi | RT I |
kullanım katsayısı | 20% |
CAD genel derinliği | 78.45 mm |
CAD genel yüksekliği | 79 mm |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,15 Uc |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V 'e uygunIEC |
VA cinsinden ortalama tüketim | 1.2-1.2 -de 60 Hz |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 2500 VA/280 W |
nominal çalışma gerilimi limitleri | 96...132 V AC |
ortalama direnç | 4430 Ohm -de 20 °C +/- 15 % |
yük akımı | 10 A -de 250 V AC & 10 A -de 28 V DC |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
sürekli çıkış akımı | 6.7 A |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV süresince 1,2/50 µs |
kontak malzemesi | AgNi |
minimum anahtarlama kapasitesi | 170 mW -de 10 mA, 17 V |
sıfırlama süresi | 20 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-55 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 3 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın