Minyatür Fiş Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 3A, 4C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 24V DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Minyatür Fiş Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 3A, 4C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 24V DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 36 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.037 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, GOST, IECEE CB Şeması, Lloyd's, UL |
Ürün ağırlığı | 0.037 kg |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
pim biçimi | düz |
koruma kategorisi | RT I |
kullanım katsayısı | 20% |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc |
W cinsinden ortalama tüketim | 0.9 W |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V 'e uygunIEC |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 750 VA/84 W |
nominal çalışma gerilimi limitleri | 19.2...26.4 V DC |
ortalama direnç | 650 Ohm -de 20 °C +/- 10 % |
yük akımı | 3 A -de 250 V AC & 3 A -de 28 V DC |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2.5 kV süresince 1,2/50 µs |
kontak malzemesi | Altın kaplamalı çatallı gümüş |
minimum anahtarlama kapasitesi | 15 mW -de 3 mA, 5 V |
sıfırlama süresi | 20 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-55 °C |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 3 A -de -40-55 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 4 K/A |