
Minyatür Fiş Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 3A, 4C/O, Led ile, 120V DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 34.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | Buton olmadan |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.033 kg |
SSS | HAYIR |
Kontrol tipi | Buton olmadan |
kontak işlemi | standart |
CAD genel genişliği | 21 mm |
CAD genel derinliği | 46 mm |
CAD genel yüksekliği | 27 mm |
VA cinsinden ortalama tüketim | 1.2-1.2 AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2.5 kV süresince 1,2/50 µs 'e uygunIEC 61810-7 |
minimum anahtarlama gerilimi | 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
minimum anahtarlama kapasitesi | 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |