
calcActive())">
Minyatür Fiş Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 3A, 4C/O, Led ile, 110VDC
RXM4LB2FD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXM4LB2FD
Minyatür Fiş Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 3A, 4C/O, Led ile, 110VDC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
RXM minyatür röleleri, Harmony Electromechanical Relays'in bir parçasıdır RXZE prize monte edilecek bir fişli röledir Akım değeri 3A, kontrol devresi gerilimi 110 V DC olan 4 C/O rölesidir Ayrıca, turuncu bayrağın röle kontağı durumunu gösterdiği mekanik bir gösterge sunar Ürün IP40'tır ve operatörün kontakların durumunu görsel olarak kontrol etmesini sağlayan şeffaf bir kapağa sahiptir Röle açıkken ön taraftaki yeşil bir LED yanacaktır LED'li durum göstergesi: Hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir Tasarımı endüstriyel makineler, paketleme, tekstil, HVAC, otomasyon kontrol panelleri, alçak/orta gerilim şalt cihazları, motor kontrolleri, PLC Arayüzleri, güç kaynakları, yapı veya tıbbi ekipman, aydınlatma kontrolleri için uygundur Yeşil birinci sınıf bir üründür ve uluslararası standartlara ve IEC, CE gibi sertifikalara uygundur RXM rölesinin bir RXZE soketi RXZE1M4C ile kullanılması gerekir Titreşimlere karşı koruma için prize metal kelepçe RXZ410 eklenebilir 10'lu partiler halinde satılır ve referans yalnızca röleyi içerir RXMLB soketli röleler, hem basit hem de karmaşık otomasyon sistemleri için tasarlanmış bir dizi endüstriyel soketli röledir ve 2 CO (5A), 4 CO (3A) kontakla sunulur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 37 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | Buton olmadan |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.033 kg |
SSS | HAYIR |
Kontrol tipi | Buton olmadan |
kontak işlemi | standart |
CAD genel genişliği | 21 mm |
CAD genel derinliği | 46 mm |
CAD genel yüksekliği | 27 mm |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2.5 kV süresince 1,2/50 µs 'e uygunIEC 61810-7 |
minimum anahtarlama gerilimi | 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
minimum anahtarlama kapasitesi | 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın