Minyatür Devre Kesici (Mcb), Easy9, 1P, 16A, B Eğrisi, 4500A (Iec/En 60898-1)
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Minyatür Devre Kesici (Mcb), Easy9, 1P, 16A, B Eğrisi, 4500A (Iec/En 60898-1)
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 105.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | minyatür devre kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 81 mm |
Genişlik | 18 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 1P |
Standartlar | IEC 60898-1 |
Ürün sertifikaları | GOST-R |
montaj desteği | DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Genişlik | 18 mm |
Derinlik | 66.5 mm |
Yükseklik | 81 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % -de -25-60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
9 mm vida adımı | 2 |
seri | Easy9 |
manyetik açma limiti | 3...5 x In |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
korumalı kutupların sayısı | 1 |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | olmadan |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kirletme derecesi | 2 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60898-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[In] nominal akım | 16 A |
eğim kodu | B |