minyatür devre kesici - C60H - 2 kutup - 1 A - C eğrisi

A9N61521
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
DEVRE KESİCİ C60H-DC 500VDC 1A 2P C
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Tanım

Anma kısa devre kesme kapasitesi GB 14048.2 standardına göre 220VDC'de 20kA'ya ve GB 14048.2 standardına göre 220VDC'de 20kA'ya kadar çıkar Bu ürün hem endüstriyel standart EN/IEC 60898-1 hem de konut standardı EN/IEC 60947-2 ile uyumludur Bu minyatür devre kesici, devreyi kısa devreye ve aşırı yük akımına karşı korur Bakım sırasında güvenlik için VisiTrip ve müdahale süresini azaltmak için VisiSafe sunar Acti9 C60H-DC, doğrudan akım devresinde kullanılır (endüstriyel kontrol ve otomasyon, ulaşım, yenilenebilir enerji) Bu cihaz endüstriyel kontrol, otomasyonlar, ulaşım ve yenilenebilir enerji uygulamalarına ayrılmıştır 3000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 500VDC Anma yalıtım voltajı 500VDC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Genişlik 9mm seviyede 4 Kirlilik derecesi 3 Aşırı voltaj kategorisi IV Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ağırlığı 0.256kg IEC 60529 Standardına göre, kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 70°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDPNL
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 6
Garanti Süresi 2 years
Kontrol Tipi geçiş
SSS HAYIR

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: minyatür devre kesici - C60H - 2 kutup - 1 A - C eğrisi
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.