Otomatik Sigorta, Acti9, 15kA, C-Eğrisi, 4-Kutup, 25A
Stok Kodu:
A9F94425
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
0,00 TL
Backorder
A backorder means the item you want is currently not in stock, but we’re still allowing you to place an order for it. we will ship it to you within the estimated shipping time.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Eğim Kodu | C |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 3 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 25 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Eğim Kodu | C |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 3 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 25 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun