
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60L, 2P, 6 A, Z eğrisi, 15000 A (IEC 60898-1), 25 kA (IEC 60947-2)
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar

Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |