Manuel sıfırlamalı kaçak akım rölesi RH99P - 0,03..30 A - 0..4,5 s - 24 V

56270
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 72 mm
Genişlik 72 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.3 kg
SSS HAYIR
Standartlar CAN/CSA C22.2 No. 144, EN/IEC 60755, EN/IEC 60947-2 Annex M, UL 1053
montaj desteği Ön panel
Ürün ağırlığı 0.3 kg
Genişlik 72 mm
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II
Derinlik 78 mm
Yükseklik 72 mm
Depolama ortam koşulları -55-85 °C
IK koruma derecesi IK07 conforming to EN 50102
rezidüel toprak kaçağı gecikme ayar tipi anlık for 0.03-0.03 A & ayarlanabilir 9 ayar 0-4.5 s for 0.03-30 A
Bağıl Nem 95-95 % -de 55-55 °C
Mekanik dayanıklılık yangına dayanıklılık 'e uygunIEC 60695-2-1 & IK koruma 2 joules: IK07 'e uygunEN 50102 & titreşimler 13,2...100 Hz: 0,7 g & titreşimler 2...13,2 Hz: +/- 1 mm
güç tüketimi 4 VA
minimum yük 10 mA -de 12 V
test fonksiyonu uzaktan test,yerel
topraklama sistemi IT,TN-S,TT
seri VigiPacT
toprak kaçağı koruma sınıfı A tipi
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -35-70 °C
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı Mühürlenebilir kapakla korunur
ayarın tipi Seçici
rezidüel toprak kaçağı duyarlılık ayar tipi ayarlanabilir 9 ayar
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
kesim boyutları 68 x 68 mm
Ürün ya da bileşen tipi rezidüel akım koruma rölesi
aşırı gerilim kategorisi IV
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV
[Us] nominal besleme gerilimi 12...24 V AC 50/60 Hz % 55...120 & 12...48 V DC % 55...120
ag gerilimi 1000-1000 V - AC -de 50/60 Hz (maksimum) & 1000-1000 V - AC -de 400 Hz (maksimum)
izleme elektronik (sürekli) & güç besleme (sürekli) & röle/sensör bağlantısı (sürekli)
röle uygulaması Koruma rölesi
sıfırlama manuel sıfırlama
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım 8:00 AM
tel sıyırma uzunluğu yardımcı güç besleme: 7 mm & hata: 7 mm & röle testi ve hata sıfırlama: 7 mm & sensör: 7 mm & gerilim varlığı: 7 mm
IP koruma derecesi IP40 ön yüzde: conforming to EN/IEC 60529 & IP30 yan parçalarda: conforming to EN/IEC 60529 & IP20 bağlantı terminallerinde: conforming to EN/IEC 60529
seri uyumluluğu VigiPacT TOA toprak kaçağı akım sensörü & VigiPacT A toprak kaçağı akım sensörü & VigiPacT L toprak kaçağı akım sensörü
ölçümün tipi toprak hatası akım dahili ölçümü, aralik: % 80...100
sıkma torku yardımcı güç besleme: 0.6-0.6 N.m & hata: 0.6-0.6 N.m & röle testi ve hata sıfırlama: 0.6-0.6 N.m & sensör: 0.6-0.6 N.m & gerilim varlığı: 0.6-0.6 N.m
elektromanyetik uyumluluk iletimli ve yayılmalı emisyonlar: B 'e uygunCISPR 11 & iletimli radyo frekansı bağışıklık testi: 3 'e uygunIEC 61000-4-6 & elektrostatik deşarj bağışıklık testi: 4 'e uygunIEC 61000-4-2 & yüksek enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-5 & alçak enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-4 & radyasyon duyarlılığı: 3 'e uygunIEC 61000-4-3

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Manuel sıfırlamalı kaçak akım rölesi RH99P - 0,03..30 A - 0..4,5 s - 24 V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.