manuel kaynak değiştirme anahtarı INS400 - 4 kutup - 400 A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Ürün Tipi | INS320...630 |
---|---|
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | doğrudan ön makaralı kol |
Yükseklik | 205 mm |
Genişlik | 395 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 13.5 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CB |
Kutup tanımı | 4P |
Standartlar | IEC 60947-1, IEC 60947-3 |
montaj desteği | plaka, ray |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 13.5 kg |
Genişlik | 395 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 155 mm |
Yükseklik | 205 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-3 & 250 V DC 'e uygunIEC 60947-3 |
Kontrol tipi | doğrudan ön makaralı kol |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
Şebeke tipi | AC,DC |
üst bağlantı | ön |
aşağı bağlantı | ön |
seri | TransferPacT,Compact |
mekanik kilitleme | mekanik kilitleme ile |
kesintili görev sınıfı | sınıf % 120 - 60 |
Kilitleme seçenekleri tanımı | KAPALI konumuna kilitleme |
nominal görev | kesintisiz |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
kirletme derecesi | 3 |
bağlantı aralığı | 45 mm |
yalıtıma uygunluk | evet |
çalışma modu | manuel |
Ürün ya da bileşen tipi | Manuel aktarım anahtarı |
Ürün serisi | INS320...630 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
cihaz uygulaması | besleme kaynağını değiştirme |
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi | 330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz & 50 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz |
IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60947-3 |
seri uyumluluğu | Compact ComPacT INS INS400 bağlantı kesici |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 11.5 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3 & 20 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3 & 4 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3 & 4.9 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 400 A -de 60 °C |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 750 V AC 50/60 Hz |
elektrik dayanıklılığı | AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & DC-23A: 1000 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V & AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V & DC-22A: 400 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-23A: 400 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-22A: 400 A DC 250 V seri olarak 4 kutup & DC-23A: 400 A DC 250 V seri olarak 4 kutup |