manuel kaynak değiştirme anahtarı INS320 - 4 kutup - 320 A

31149
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Ürün Detayları

Ürün Tipi INS320...630
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi doğrudan ön makaralı kol
Yükseklik 205 mm
Genişlik 395 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 13.5 kg
SSS HAYIR
Ürün sertifikaları CB
Kutup tanımı 4P
Standartlar IEC 60947-1, IEC 60947-3
montaj desteği plaka, ray
Montaj Tipi sabit
Ürün ağırlığı 13.5 kg
Genişlik 395 mm
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II
Derinlik 155 mm
Yükseklik 205 mm
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
ağ frekansı 50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-3 & 250 V DC 'e uygunIEC 60947-3
Kontrol tipi doğrudan ön makaralı kol
Mekanik dayanıklılık 10000 cycles
Şebeke tipi AC,DC
üst bağlantı ön
aşağı bağlantı ön
seri TransferPacT,Compact
mekanik kilitleme mekanik kilitleme ile
kesintili görev sınıfı sınıf % 120 - 60
Kilitleme seçenekleri tanımı KAPALI konumuna kilitleme
nominal görev kesintisiz
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
kirletme derecesi 3
bağlantı aralığı 45 mm
yalıtıma uygunluk evet
çalışma modu manuel
Ürün ya da bileşen tipi Manuel aktarım anahtarı
Ürün serisi INS320...630
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV
cihaz uygulaması besleme kaynağını değiştirme
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi 330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz & 50 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz
IP koruma derecesi IP40 conforming to IEC 60947-3
seri uyumluluğu Compact ComPacT INS INS320 bağlantı kesici
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 11.5 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3 & 20 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3 & 4 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3 & 4.9 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3
[Ith] klasik açık hava termik akımı 320 A -de 60 °C
[Ui] nominal yalıtım voltajı 750 V AC 50/60 Hz
elektrik dayanıklılığı AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & DC-23A: 1000 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup
[Ie] nominal çalışma akımı AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V & AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V & DC-22A: 320 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-23A: 320 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-22A: 320 A DC 250 V seri olarak 4 kutup & DC-23A: 320 A DC 250 V seri olarak 4 kutup

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: manuel kaynak değiştirme anahtarı INS320 - 4 kutup - 320 A
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.