calcActive())">
manuel kaynak değiştirme anahtarı INS250 - 4 kutup - 200 A
31143
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

31143
manuel kaynak değiştirme anahtarı INS250 - 4 kutup - 200 A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Ürün Tipi | INS250 |
---|---|
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | doğrudan ön makaralı kol |
Yükseklik | 136 mm |
Genişlik | 295 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 6.4 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CB |
Kutup tanımı | 4P |
Standartlar | IEC 60947-1, IEC 60947-3 |
montaj desteği | plaka, ray |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 6.4 kg |
Genişlik | 295 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 131 mm |
Yükseklik | 136 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-3 & 250 V DC 'e uygunIEC 60947-3 |
Kontrol tipi | doğrudan ön makaralı kol |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
Şebeke tipi | AC,DC |
üst bağlantı | ön |
aşağı bağlantı | ön |
seri | TransferPacT,Compact |
mekanik kilitleme | mekanik kilitleme ile |
kesintili görev sınıfı | sınıf % 120 - 60 |
Kilitleme seçenekleri tanımı | KAPALI konumuna kilitleme |
nominal görev | kesintisiz |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
kirletme derecesi | 3 |
bağlantı aralığı | 35 mm |
yalıtıma uygunluk | evet |
çalışma modu | manuel |
Ürün ya da bileşen tipi | Manuel aktarım anahtarı |
Ürün serisi | INS250 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
cihaz uygulaması | besleme kaynağını değiştirme |
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi | 30 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz & 330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz |
IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60947-3 |
seri uyumluluğu | Compact ComPacT INS INS250 bağlantı kesici |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 1.8 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3 & 2.2 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3 & 4.9 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3 & 8.5 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 200 A -de 60 °C |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 750 V AC 50/60 Hz |
elektrik dayanıklılığı | AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & DC-22A: 1500 cycles 125 V DC seri olarak 2 kutup & DC-23A: 1500 cycles 125 V DC seri olarak 2 kutup & DC-22A: 1500 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup & DC-23A: 1500 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V & AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V & DC-22A: 200 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-23A: 200 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-22A: 200 A DC 250 V seri olarak 4 kutup & DC-23A: 200 A DC 250 V seri olarak 4 kutup |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın