
calcActive())">
Linergy FT - paralel 3 kontaktör için tarak bara
GV3G364
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV3G364
Linergy FT - paralel 3 kontaktör için tarak bara
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys U;TeSys K;TeSys GV3;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 265.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 17 |
Ürün veya bileşen türü | comb busbar |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.25 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | terminalde |
Ürün ağırlığı | 0.25 kg |
tap-off'ların sayısı | 3 |
seri | Linergy |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
ürün adı | FT |
bağlantı aralığı | 64 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | comb busbar |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın