
calcActive())">
Linergy DS - vida dağıtım bloğu 4P - 125A - 48 holes
LGY412548
1.920 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LGY412548
Linergy DS - vida dağıtım bloğu 4P - 125A - 48 holes
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Linergy DS - vida dağıtım bloğu 4P - 125A - 48 holes
1.920 TL
Tanım
Kutup sayısı 1 Toplam bağlantı kapasitesi 48 delik (4x12) Ie anma çalışma akımı 125A Anma tepe dayanım akımı Ipk/60ms18kÂ, Ipk/6ms26k IEC/EN 60947-7-1'e göre Icw anma kısa hat dayanım akımı 4.2kAms/1s 9mm seviyede genişlik 1'dir4 Terminal kapasitesi 1x9mm çap, 7x0.5mm çap, 4x6.5mm çap Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 8kV Ue anma çalışma gerilimi 230VAC (Ph/N), 440VAC (Ph/Ph) Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Aşırı voltaj kategorisi III IEC/EN 60947-1 Standardına göre dielektrik dayanım 2500VAC Ebatlar (Y) 100mm x (G) 126mm x (D) 50,5mm Ağırlığı 390g Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 55°C IEC/EN 60947-7-1 ve IEC/EN 61439-1 & 2 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın