Linergy DS - vida dağıtım bloğu 1P - 160A - 13 holes

LGY116013
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
VİDA DAĞITIM BLOK 1P 160A 13DELİK
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Tanım

Kutup sayısı 4 Toplam bağlantı kapasitesi 13 holes Ie anma çalışma akımı 125A Anma tepe dayanım akımı Ipk/60ms18k ve Ipk/6ms26k IEC/EN 60947-7-1'e göre Icw anma kısa hat dayanım akımı 4.2kA ms/1s 9mm seviyede genişlik 1'dir4 Terminal kapasitesi 1x9mm çap, 7x7.5mm çap, 4x6.5mm çap Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 8kV Ue anma çalışma gerilimi 230VAC (Ph/N), 440VAC (Ph/Ph) Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Aşırı voltaj kategorisi III IEC/EN 60947-1 Standardına göre dielektrik dayanım 2500VAC Çekirdek kesiti 35mm2 Ebatlar (Y) 100mm x (G) 126mm x (D) 50,5mm Ağırlığı 390g Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 55°C IEC/EN 60947-7-1 ve IEC/EN 61439-1 & 2 Standartlarına uygundur.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDPNL
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 60
Ürün veya bileşen türü kablo rakoru
Garanti Süresi 2 years
SSS HAYIR

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Linergy DS - vida dağıtım bloğu 1P - 160A - 13 holes
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.