
calcActive())">
Linergy DS - vida dağıtım bloğu 1P - 125A - 10 holes
LGY112510
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LGY112510
Linergy DS - vida dağıtım bloğu 1P - 125A - 10 holes
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kutup sayısı 1 Toplam bağlantı kapasitesi 10 delik Ie anma çalışma akımı 125A Anma tepe dayanım akımı Ipk/60ms25k IEC/EN 60947-7-1'e göre Icw anma kısa hat dayanım akımı 4.2kA ms/1s 9mm seviyede genişlik 3'tür Terminal kapasitesi 2x9.5mm çap, 2x7.5mm çap, 6x5.8mm çap Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 8kV Ue anma çalışma gerilimi 230VAC (Ph/N), 440VAC (Ph/Ph) Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Aşırı voltaj kategorisi III IEC/EN 60947-1 Standardına göre dielektrik dayanım 2500VAC Çekirdek kesiti 35mm2 Ebatlar (Y) 85mm x (G) 27mm x (D) 50,5mm Ağırlığı 125g Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 55°C IEC/EN 60947-7-1 ve IEC/EN 61439-1 & 2 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 80 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın