Led Ve Koruma Devresi, Harmony Elektromekanik Röleler, Rsl1 Röleleri için, R'ye Vida Bağlantısı, 12 İla 24V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Led Ve Koruma Devresi, Harmony Elektromekanik Röleler, Rsl1 Röleleri için, R'ye Vida Bağlantısı, 12 İla 24V AC DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 23.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.023 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61984, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CSA, GOST |
Ürün ağırlığı | 0.023 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
sabitleme modu | plastik sıkıştırma yayı (35 mm simetrik DIN rayı) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | < 300 V AC |
uyumluluk kodu | RSLZ |
pim biçimi | düz |
CAD genel genişliği | 6.2 mm |
CAD genel derinliği | 95 mm |
CAD genel yüksekliği | 78.6 mm |
anahtarlama gerilimi | 12 V AC/DC & 24 V AC/DC |
kontak terminali düzenlemesi | ayrı |
ürünün grubu | RSL_CON_12-24 |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
nominal çalışma gerilimi limitleri | 11,4...14,4 V,21,6...28,8 V |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
İşaretleme | CE |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 3.6 kV |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |