
calcActive())">
Kutu, Resi9 MP, gömme montaj, 3 sıra 12 modül, IP40, beyaz kapı, terminal bloğu yok
MIP20312
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

MIP20312
Kutu, Resi9 MP, gömme montaj, 3 sıra 12 modül, IP40, beyaz kapı, terminal bloğu yok
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Her türlü modüler şalt cihazını barındırabilir IP Koruma Derecesi IP40 Düz beyaz kapı ile sağlanır Ön yüz rengi beyaz renklidir (RAL 9003) Konutlarda yeni veya yenilenmiş kurulum için tasarlanmıştır 35 mm asimetrik ray ile donatılmıştır Terminal bloğu verilmemektedir In anma akımı maksimum 63A IEC 60439-1 ve 3, IEC 60670-1 ve 24 Standartlarına uygundur Toplam ebatları (A) 294mm x (Y) 502mm x (D) 98mm Kutu teknoplastikten yapılmıştır (arka kısım ve ön yüz) Plastiğin aleve ve anormal ısıya karşı direnci kapı, arka kısım ve ön yüz için 650°C'dir IK Koruma Derecesi IK07 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın